(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Material: steel Mounting hole shape: cross-recessed Detailed shape: bugle Binding material: gypsum + steel base materials
Part Number |
---|
88000858 |
88000861 |
88000863 |
88000864 |
88000865 |
88000866 |
88000878 |
88000879 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length | Surface Treatment | Nail Head Diameter (mm) | Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,368,531 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 22 | [Ruspert processing] Ruspert | 3.5 | 3.5×22 | ||
1,249,008 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 41 | [Ruspert processing] Ruspert | 3.5 | 3.5×41 | ||
1,288,850 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | [Ruspert processing] Ruspert color | 3 | 3×20 | ||
1,448,215 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 22 | [Ruspert processing] Ruspert color | 3.5 | 3.5×22 | ||
1,488,056 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | [Ruspert processing] Ruspert color | 3.5 | 3.5×25 | ||
1,727,103 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 32 | [Ruspert processing] Ruspert color | 3.5 | 3.5×32 | ||
1,408,375 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | [Ruspert processing] Ruspert | 3.5 | 3.5×25 | ||
1,607,580 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 32 | [Ruspert processing] Ruspert | 3.5 | 3.5×32 |
Loading...Tải…
Type | A thin metal sheet | Material | Iron | Detailed Shape | Rap |