(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Deck screw use angle bit【2 Pieces Per Package】

Deck screw use angle bit
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      142,408VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]A square bit that can be easily driven into rigid deck materials without a pilot hole.

 
Part Number
SQ-3-65
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

142,408 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Length 65 Material Steel
Sales Unit Box/package

Please check the type/dimensions/specifications of the part SQ-3-65 in the Deck screw use angle bit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SQ-3-65 trong chuỗi Deck screw use angle bit.