(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Sheet metal packing screws made of stainless steel with lengths of 18 mm and 27 mm. [Applications]It can be used for fixing various sheet metal accessories and square waves.
Part Number |
---|
CSPBTTFPB-410-D4.3-18 |
CSPBTTFPB-410-D4.3-27 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
2,374,620 VND | 1 Pack(s) | 500 Pieces Per Package 500 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 18 | ||
2,624,580 VND | 1 Pack(s) | 500 Pieces Per Package 500 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 27 |
Loading...Tải…
Type | Related Components | Thread Nominal (M) | 4.3 | Material | SUS410 |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Box/package |