(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]With a length of 18 to 30 mm, it reduces burrs on steel plates and is suitable for metal roofs.
Part Number |
---|
CSPBTTNB-410-D4.2-18 |
CSPBTTNB-410-D4.2-25 |
CSPBTTNB-410-D4.2-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
3,499,440 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 12 Day(s) or more | 18 | ||
3,499,440 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 12 Day(s) or more | 25 | ||
3,142,593 VND | 1 Pack(s) | 800 Pieces Per Package 800 Pieces Per Package | 12 Day(s) or more | 30 |
Loading...Tải…
Type | Related Components | Thread Nominal (M) | 4.2 | Material | SUS410 |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Box/package |