(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Polycarbonate Hook in a Box

Polycarbonate Hook in a Box
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      629,899VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Type] Related parts
[Material] Steel
[Mount hole shape] None
[Sales unit] Boxes/pack
[Surface treatment] None silver, copper, tin plating
[Surface treatment] (detail) none German brown plating
[Size (mm)] 19, 21, 23
[Color] Clear, bronze

 
Part Number
PFDPC-STC-19
PFDPC-STC-21
PFDPC-STC-23
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(mm)

629,899 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 19

629,899 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 21

629,899 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 23

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Material Steel Sales Unit Box/package
Color Clear