(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Type] Coarse thread
[Screw nominal designation (M)] 4
[Material] SUS410
[Surface treatment] None
[Surface treatment] (detail) none
[Mount hole shape] Phillips head
[Sales unit] Boxes/pack
[Length] 13, 19
Part Number |
---|
CSPBTSFRD-410-D4-13 |
CSPBTSFRD-410-D4-19 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
3,929,371 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 13 | ||
4,514,277 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 19 |
Loading...Tải…
Type | Course Thread | Thread Nominal (M) | 4 | Material | SUS410 |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Box/package |