(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Hexagonal head provides low clearance when installed.
· 8 mm diameter for secure machining.
Type | Course Thread | Thread Nominal (M) | 8 | Length | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Surface Treatment | Painting / Coating | Surface Treatment (Details) | DISGOTreatment |
Sales Unit | Box/package |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CSPBTSH-ST3W-D8-40 in the Damper washer DISGO 8X40 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CSPBTSH-ST3W-D8-40 trong chuỗi Damper washer DISGO 8X40.