(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chair for Hallways

Chair for Hallways

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Chair for Hallways
  • Chair for Hallways
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,287,996VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Specifications]·It's retractable so it doesn't take up much space. ·An entrance hall chair. ·Material: wooden

 
Part Number
455-555
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

5,287,996 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Barrier-Free / Handrail Pipe Related Products Type Chairs for Hallway Material Wood Finish Urethane Painted
Part Type Main Body Size D(mm) 380 Size H(mm) 380
Size W(mm) 360