(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

U Groove Plastic Guide Rollers (GRL-P-R-SUS)

U Groove Plastic Guide Rollers (GRL-P-R-SUS)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • U Groove Plastic Guide Rollers (GRL-P-R-SUS)
  • U Groove Plastic Guide Rollers (GRL-P-R-SUS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      312,998VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
• Low noise thanks to plastic construction

Plastic Guide Rollers For Round Rails

The plastic body provides silent running. Heat-resistant temperature 105°C. Ideal as rollers for various sliding doors and carriers, etc.
2 types: GRL2206P-R-SUS (Without Stud) and GRL22M6P-R-SUS (With Stud).

GRL2206P-R-SUS (Without Stud)

GRL2206P-R-SUS (Without Stud)

  • Main body: polyacetal, white
  • Bearing: SUS440C
  • Allowable load: 98 N
  • Mass: 4.9 g
GRL2206P-R-SUS (Without Stud) dimensional drawing (mm)

GRL2206P-R-SUS (Without Stud) dimensional drawing (mm)

GRL22M6P-R-SUS (With Stud)

GRL22M6P-R-SUS (With Stud)

  • Main body: polyacetal, white
  • Bearing: SUS440C
  • Stud: SUS303
  • Allowable load: 98 N
  • Mass: 7.6 g
GRL22M6P-R-SUS (With Stud) dimensional drawing (mm)

GRL22M6P-R-SUS (With Stud) dimensional drawing (mm)

Part Number
GRL22M6P-R-SUS
GRL2206P-R-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShaft Type

422,151 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10[Shaft] Type with Bolt

312,998 VND

1 Piece(s) Same day 10[No Shaft (Round Hole)] Type without Bolt

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Type Type R Bearing Single Bearing Material SUS440C
Roller Material Polyacetal Lining Material Without lining O.D.(Ø) 22
Surface Treatment No Roller Width(mm) 6 Allowable Load(N) 98