(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

End Cap For Square Pipe (NDLQ) (NDLQ20-M6)

End Cap For Square Pipe (NDLQ) (NDLQ20-M6)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      38,940VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· Joint for square pipes

[Features]
· Operating temperature: -30 degrees to 100 degrees

Outline Drawing And Dimensions For End Cap For Square Pipe

Outline Drawing for End Cap for Square Pipe

Outline Drawing for End Cap for Square Pipe

Model NumberW1T1
Maximum To Minimum
W2
Maximum To Minimum
MTH2H1HAllowable Load
(kN) Note)
Mass
(g)
NDLQ20-M620201.5 to 217 to 16M6 × 155534310
NDLQ20-M8M8 × 1.256.511
NDLQ20-M10M10 × 1.581103316
NDLQ25-M825251 to 1.523 to 22M8 × 1.256.5553417
NDLQ25-M101.522M10 × 1.583321
NDLQ30-M830301.5 to 227 to 26M8 × 1.256.5553420
NDLQ30-M10M10 × 1.5824

Value when mounted to a steel pipe. This is reduced by 25% when mounted to an aluminum pipe.
Usable temperature -30 to +100°C

Part Number
NDLQ20-M6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew Size M Width W
(□)
Length W2
(□)

38,940 VND

1 Piece(s) Same day 10M6x12017~16

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessory Accessory Type End Cap Material Polyamide Matte Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part NDLQ20-M6 in the End Cap For Square Pipe (NDLQ) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NDLQ20-M6 trong chuỗi End Cap For Square Pipe (NDLQ).

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: What is the bracket in the hollow part of the product?
Answer:Answer: It contains hex nuts which act as a tap.

Products like this...

Part Number
NDLQ20-M10
NDLQ20-M8
NDLQ25-M10
NDLQ25-M8
NDLQ30-M10
NDLQ30-M8
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew Size M Width W
(□)
Length W2
(□)

69,720 VND

1 Piece(s) Same day 10M10x1.52017~16

40,590 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8x1.252017~16

58,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10x1.52522

52,470 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M8x1.252523~22

150,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10M10x1.53027~26

72,930 VND

1 Piece(s) Same day 10M8x1.253027~26