(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Building Hardware, ACE Push Type Round Resistor (Part Number)

Building Hardware, ACE Push Type Round Resistor

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Building Hardware, ACE Push Type Round Resistor
  • Building Hardware, ACE Push Type Round Resistor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      334,855VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·This is a round push-type register that allows you to adjust the ventilation volume in 3 stages by pressing the front panel lightly with one finger.
·The cosmetic lid, insect screen, and filter can be easily removed and washed.
·The finished color is white gray, and the glossy surface is smooth, making it resistant to dirt and dust.
·Both ø100 and 150 filters use filters with pollen particle filtration efficiency of 90% or more.

 
Part Number
321-980
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

334,855 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ventilating opening Vent Types Round Shape Material ASA
Color White Gray Size A(mm) φ97.7 Size B(mm) φ149.6
Size C(mm) φ106 Applicable Pipe SU100 100/106 Specifications -
Part Type Main Body

Please check the type/dimensions/specifications of the part 321-980 in the Building Hardware, ACE Push Type Round Resistor series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 321-980 trong chuỗi Building Hardware, ACE Push Type Round Resistor.