(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

エビボードアンカー(OB)(40本入) ロブテックス製【40 Pieces Per Package】 (Part Number)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      819,729VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
A409OB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

819,729 VND

1 Pack(s)

40 Pieces Per Package

40 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Anchor Bolt Used screw diameter/nominal diameter d/screw diameter d(φ) 4 Plate Thickness(mm) 3~9.5
Full length L(mm) 34 Drill Diameter(φ) 9.0 O.D.(φ) 6.8
Number of pieces 1X36

Please check the type/dimensions/specifications of the part A409OB in the エビボードアンカー(OB)(40本入) ロブテックス製 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A409OB trong chuỗi エビボードアンカー(OB)(40本入) ロブテックス製.