(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

エビボードアンカー(LB)(40本入) ロブテックス製【40 Pieces Per Package】

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      819,729VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
A409LB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

819,729 VND

1 Pack(s)

40 Pieces Per Package

40 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Anchor Bolt Used screw diameter/nominal diameter d/screw diameter d(φ) 4 Plate Thickness(mm) 3~9.5
Full length L(mm) 34 Drill Diameter(φ) 9.0 O.D.(φ) 6.8
Number of pieces 1X36

Please check the type/dimensions/specifications of the part A409LB in the エビボードアンカー(LB)(40本入) ロブテックス製 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A409LB trong chuỗi エビボードアンカー(LB)(40本入) ロブテックス製.