(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Type | Anchor Bolt | Used screw diameter/nominal diameter d/screw diameter d(φ) | 9.5~12.0 | Shape and Dimensions (D x L)(mm) | 14X70 |
---|---|---|---|---|---|
Pilot Hole Dia. (D)(φ) | 14 (13.5) | Number of pieces | 1X36 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MP1470B in the エビモンゴナイロンプラグ プラボトル入り ロブテックス製 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MP1470B trong chuỗi エビモンゴナイロンプラグ プラボトル入り ロブテックス製.