(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Roller Pin (Concentric) (RLP-SWA)

Roller Pin (Concentric) (RLP-SWA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      244,778VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Concentric roller pin dedicated to GRL-SWA-Y with a. weight of 31 to 89 g.

 
Part Number
RLP10SWA
RLP12SWA
RLP15SWA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSD
(φ)
L
(mm)
Nominal of Thread M

244,778 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 101014.3M6×1

258,425 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 101215.9M8×1.25

285,713 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 101515.9M10×1.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C