(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compact Side Clamp (CP134) (Part Number)

Compact Side Clamp (CP134)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      632,581VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Secures workpiece with horizontal force.
· Prevents workpiece float with perpendicular force.

 
Part Number
CP134-04007
CP134-05009
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping force
(kN)
Allowable Tightening Torque
(N·m)
L
(mm)
Height H
(mm)

632,581 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 102.52.7207

711,100 VND

1 Piece(s) Same day 103.55.4259

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material SCM440 Main Body Surface Treatment Black Oxide Coating