(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The taper construction allows powerful clamping of the workpiece.
· With 1 operation 2 workpieces can be simultaneously clamped or unclamped.
Part Number |
---|
CP132-05001A |
CP132-05001B |
CP132-06001A |
CP132-06001B |
CP132-08001A |
CP132-08001B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Clamping force (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
512,605 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 2 | ||
653,696 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 3 | ||
627,800 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 3.5 | ||
757,283 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 4.5 | ||
809,076 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 5 | ||
912,663 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 9 |