(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pulling Clamp (Heavy Load Type) (QLPDH)

Pulling Clamp (Heavy Load Type) (QLPDH)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,084,085VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Usage]
· Clamping with instroke from upper side of workpiece.
[Features]
· Lever type toolless clamp.

 
Part Number
QLPDH400L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M Clamping force
(kN)
Type Swivel direction

9,093,952 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M8×1.256Left turningLeft

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Main Body

Please check the type/dimensions/specifications of the part QLPDH400L in the Pulling Clamp (Heavy Load Type) (QLPDH) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần QLPDH400L trong chuỗi Pulling Clamp (Heavy Load Type) (QLPDH).

Products like this...

Part Number
QLPDH400R
QLPDH500R
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M Clamping force
(kN)
Type Swivel direction

9,084,085 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M8×1.256With right-turning leverRight

10,566,813 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 10M10×1.58With right-turning leverRight