(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Retracting Clamp (QLPD)

Retracting Clamp (QLPD)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Retracting Clamp (QLPD)
  • Retracting Clamp (QLPD)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,135,758VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Left-turning and right-turning types are available, eliminating the hassle of bolt tightening. ·With or without a lever is selectable.

 
Part Number
QLPD150L
QLPD150NL
QLPD200L
QLPD200NL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M Clamping force
(kN)
Type

5,465,656 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M5×0.80.9With left-turning lever

5,135,758 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M5×0.80.9No left-turning lever

6,070,372 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M6×12.5With left-turning lever

5,712,933 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M6×12.5No left-turning lever

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Main Body