(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Straight Bushing (CP159) (Part Number)

Straight Bushing (CP159)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      183,516VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Usage]
· Positioning bushing for fitting CP152 to base plate.

 
Part Number
CP159-08001
CP159-12001
CP159-16001
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D. d
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Length
(mm)

183,516 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 108.51215

416,588 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1012.51822

546,071 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1016.52228

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Part