(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Taper Clamp Bolt (Diamond Type) (CP155-D)

Taper Clamp Bolt (Diamond Type) (CP155-D)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,167,062VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Usage]
· For workpiece positioning CP155-L (standard type) use as set.

 
Part Number
CP155-08001D
CP155-08061D
CP155-12001D
CP155-12081D
CP155-16001D
CP155-16121D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread M Mounting Section Dimension D1
(mm)
Applicable Clamp Units

2,167,062 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M8×1.2512CP150-08040, CP151-08080, CP152-08050

2,174,100 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M6×110CP150-08040, CP151-08080, CP152-08050

2,304,569 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M12×1.7518CP150-12063, CP151-12125, CP152-12080

2,313,565 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M8×1.2512CP150-12063, CP151-12125, CP152-12080

2,469,420 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M16×222CP150-16080, CP151-16160, CP152-16100

2,402,036 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10M12×1.7518CP150-16080, CP151-16160, CP152-16100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Part