(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Usage]
· Clamp with intake from lower side of workpiece
[Features]
· Cylindrical shape for low interference with tool.
Type | Main Body |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CP151-08080 in the Clamp Units (Double Type)(CP151) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CP151-08080 trong chuỗi Clamp Units (Double Type)(CP151).
Part Number |
---|
CP151-12125 |
CP151-16160 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Clamping force (kN) | Allowable Tightening Torque (N·m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,012,920 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 15 | 22 | ||
26,136,163 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 25 | 50 |