(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp Unit (Flanged Type) (CP150)

Clamp Unit (Flanged Type) (CP150)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,468,235VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Usage]
· Clamp with intake from lower side of workpiece
[Features]
· Cylindrical shape for low interference with tool.

 
Part Number
CP150-08040
CP150-12063
CP150-16080
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping force
(kN)
Allowable Tightening Torque
(N·m)

10,468,235 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1088

13,491,815 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 101522

18,989,340 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 102550

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Main Body