(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Usage]
· AMWPD-W use clamp pin
[Features]
· Custom order to suit customer use available.
Part Number |
---|
AMWPD40-M8 |
AMWPD40-M10 |
AMWPD63-M12 |
AMWPD63-M16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread M | Applicable air intake clamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
627,800 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M8×1.25 | AMWPD40-W | ||
627,800 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M10×1.5 | AMWPD40-W | ||
731,386 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M12×1.75 | AMWPD63-W | ||
731,386 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M16×2 | AMWPD63-W |
Loading...Tải…
Type | Related Part |