(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· MBID02-MBID08ID Use together with lathe use adapter for clamp.
· By turning drive screw the cyclinder moves up and down in stroke, MBIDID clamp tapers.
· Bolt simultaneously makes stroke, with mouth ring expanding.
· Operates clamping / unclamping from the main body side, and so effective used with workpiece stop hole.
Clamp Type | Related Part |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MBSLAL04 in the Use for Side Lock Adapter Lathe series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MBSLAL04 trong chuỗi Use for Side Lock Adapter Lathe.
Part Number |
---|
MBSLAL02 |
MBSLAL06 |
MBSLAL08 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable ID clamp |
---|---|---|---|---|---|---|
5,211,538 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | MBID02 | ||
4,998,371 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | MBID06 | ||
5,211,538 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | MBID08 |