(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· MBIDID taper bolt of clamp is damaged.
· Quick change part
Clamp Type | Related Part |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MBID02-TB in the Taper Bolt Used for The ID Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MBID02-TB trong chuỗi Taper Bolt Used for The ID Clamp.
Part Number |
---|
MBID04-TB |
MBID08-TB |
MBID10-TB |
MBID12-TB |
MBID16-TB1 |
MBID16-TB2 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable ID clamp |
---|---|---|---|---|---|---|
341,686 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | MBID04 | ||
398,658 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | MBID08 | ||
398,658 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | MBID10 | ||
540,891 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | MBID12 | ||
757,283 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | MBID16A/MBID16B | ||
783,180 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | MBID16C/MBID16D |