(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KA-781 Small Interlock Handle for Airtight

KA-781 Small Interlock Handle for Airtight
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,220,205VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KA-781
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,220,205 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body overall length (L)(mm) 500 Material Body-Zinc alloy, handle - Stainless steel (STS304) Surface Treatment Chrome Plating

Please check the type/dimensions/specifications of the part KA-781 in the KA-781 Small Interlock Handle for Airtight series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KA-781 trong chuỗi KA-781 Small Interlock Handle for Airtight.