(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KA-236 Aluminum Round Bar (Grip)

KA-236 Aluminum Round Bar (Grip)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      421,630VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KA-236-1
KA-236-1P
KA-236-2
KA-236-2P
KA-236-3
KA-236-3P
KA-236-4
KA-236-4P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSurface Treatment Net weight
(g)
A

507,998 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Anodizing157150

507,998 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Black paint157150

501,778 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Anodizing140130

501,778 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Black paint140130

495,558 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Anodizing115100

495,558 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Black paint115100

489,337 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) Anodizing8870

421,630 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) Black paint8870

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Handle Thickness D(mm) 8 Material Aluminum Alloy M M4 DP8
B 22 C 30 E 16
R 5