(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KA-1260 FOLDING HANDLE (Grip)

KA-1260 FOLDING HANDLE (Grip)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      716,397VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KA-1260-1
KA-1260-2
KA-1260-3
KA-1260-4
KA-1260-5
KA-1260-6
KA-1260-7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch P
(mm)
Height H
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Net weight
(g)
H2
(mm)
M

977,005 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 180611024546.5M10

907,584 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 120581017043M10

833,822 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 100581016043M10

881,550 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1204388635M6

833,822 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1104388235M6

786,095 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1004387935M6

716,397 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 684386635M6

Loading...Tải…

  1. 1