(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KA-1235 Round Bar

KA-1235 Round Bar
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      690,639VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KA-1235-1
KA-1235-2
KA-1235-3
KA-1235-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension L
(mm)

690,639 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 150

764,400 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 200

833,822 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 260

881,550 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Stainless Surface Treatment Barrel processing