(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KA-1232 AD ROUND BAR PULLS (Grip)

KA-1232 AD ROUND BAR PULLS (Grip)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      495,558VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KA-1232-1
KA-1232-2
KA-1232-3
KA-1232-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch P
(mm)
Height H
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Net weight
(g)
A B C E F G

495,558 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6010623M4R531711R8

504,889 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8010628M4R531.5712.5R8

582,649 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10010.5857M5R6.5321013R10

604,423 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12010870.5M5R6.5411018.5R10

Loading...Tải…

  1. 1