(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KA-110M Handle for Multiple Locking

KA-110M Handle for Multiple Locking
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,263,372VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
KA-110M-1KL
KA-110M-1KR
KA-110M-2KL
KA-110M-2KR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFeature Weight
(g)
Product Size

1,406,555 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) LEFT TYPE783Large

1,406,555 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) RIGHT TYPE783Large

1,263,372 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) LEFT TYPE516Middle

1,263,372 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) RIGHT TYPE516Middle

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Zinc alloy Surface Treatment Chrome Plating, Black Chrome Plating KEY TYPE KEY included
Function or Option Multi-lock