(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

JE Anchor【1-200 Pieces Per Package】

JE Anchor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      216,298VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Material] Stainless steel, iron
[Surface treatment] None, chromate plating, molten zinc plating

Part Number
AYJA-M8
AYJA-M10
AYJA-M12
AYJA-M16
AYJA-M20
JA-20(1/4
JA-25
JA-30S(3/8
JA-40(1/2
JA-50(5/8
JA-M8
SUSJA-30C(3/8
SUSJA-40C(1/2
SUSJA-50C(5/8
SUSJA-M6C
SUSJA-M8C
SUSJA-M10C
SUSJA-M12C
SUSJA-M16C
SUSJA-M20C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Surface Treatment Screw Outer Diameter A
(mm)
Main Body Length B
(mm)
Thread Length C
(mm)

4,949,208 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

150 Pieces Per Package

6 Day(s) or more -IronMolten Zinc PlatingM8X1.25123515

3,299,472 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

16 Day(s) or more -IronMolten Zinc PlatingM10X1.514.04017

2,737,062 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

16 Day(s) or more -IronMolten Zinc PlatingM12X1.7517.55020

2,274,636 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) or more -IronMolten Zinc PlatingM16X221.56024

3,123,250 VND

1 Pack(s)

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

16 Day(s) or more -IronMolten Zinc PlatingM20X2.525.48035

2,599,584 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

16 Day(s) or more -IronChromate PlatingW1/4 2010.43010

1,349,784 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

150 Pieces Per Package

16 Day(s) or more -IronChromate PlatingW5/16-18123515

1,799,712 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

150 Pieces Per Package

6 Day(s) or more -IronChromate PlatingW3/8-16123512

849,864 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

16 Day(s) or more -IronChromate PlatingW1/2-1217.55020

999,840 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) or more -IronChromate PlatingW5/8-1121.56024

2,324,628 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

150 Pieces Per Package

6 Day(s) or more -IronChromate PlatingM8X1.25123515

10,198,368 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

16 Day(s) or more 10Stainless SteelNAW3/8-1614.04017

8,998,560 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

16 Day(s) or more 10Stainless SteelNAW1/2-1217.55020

5,024,196 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

16 Day(s) or more 10Stainless SteelNAW5/8-1121.56024

11,348,184 VND

1 Pack(s)

200 Pieces Per Package

200 Pieces Per Package

16 Day(s) or more 10Stainless SteelNAM6X110.43010

10,798,272 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

150 Pieces Per Package

16 Day(s) or more 10Stainless SteelNAM8X1.25123515

8,923,572 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

16 Day(s) or more 10Stainless SteelNAM10X1.514.04017

216,298 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10Stainless SteelNAM12X1.7517.55020

502,169 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10Stainless SteelNAM16X221.56024

13,610,322 VND

1 Pack(s)

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

16 Day(s) or more 10Stainless SteelNAM20X2.525.48035
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMaterial Surface Treatment Screw Outer Diameter A
(mm)
Main Body Length B
(mm)
Thread Length C
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Anchor Bolt
Close

Comparison list