(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
FTC type Flowtech. [Materials]·Brass. [Type]·Press-fit.
Part Number |
---|
BRM2.5-6.4 |
BRM3-7.3 |
BRM4-10.2 |
BRM5-11.2 |
BRM6-14.4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Screw Dia. M (after insertion) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,248,360 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 17 Day(s) or more | 10 | 2.5 | ||
10,498,320 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 17 Day(s) or more | 10 | 3 | ||
14,541 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 4 | |||
11,498,160 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 10 | 5 | ||
12,997,920 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 7 Day(s) or more | 10 | 6 |
Loading...Tải…
Type | Press Fitting | Material | Brass | Screw Type | Metric (coarse) Thread |
---|---|---|---|---|---|
Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M) | 2.5D | Notch | No | Shape | Standard |