(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Type] Press Fit
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw length (after insertion)
[L](D = screw diameter M) 2D with notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 3 4 5
[Length] B (mm) 5.8 8.2 9.5
Part Number |
---|
PLK-BRM3-5.8 |
PLK-BRM4-8.2 |
PLK-BRM5-9.5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Screw Dia. M (after insertion) (mm) | Length B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,768 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 3 | 5.8 | ||
30,081 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 4 | 8.2 | ||
32,231 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | 9.5 |
Loading...Tải…
Type | Press Fitting | Material | Brass | Screw Type | Metric (coarse) Thread |
---|---|---|---|---|---|
Length L (after insertion) (D = Thread Dia. M) | 2D | Notch | No | Shape | Standard |