(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A tool for machine processing inserts. Size / internal screw d1 (mm) 14 18 size / internal screw d1 (mm) 14 18
Part Number |
---|
629-000146-000 |
629-000187-000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size/Internal Thread d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
18,161,343 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 14 | ||
18,765,497 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 18 |
Loading...Tải…
Type | Tool | (Maximum) Body Diameter(φ) | 50 |