(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Horizontal Type Toggle Clamp (with Lock Function) ST-H225

Horizontal Type Toggle Clamp (with Lock Function) ST-H225
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      705,490VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Application]
· Used as an assembly, inspection, and welding clamp.
[Features]
· Low-cost compared to other products.

Tool-Free Clamp (ST-H225) Features

Horizontal Type Toggle Clamp With Lock Function ST-H225: related image

Outline drawing (ST-H225)

Horizontal Type Toggle Clamp With Lock Function ST-H225: related image

Dimensional drawing 1

Horizontal Type Toggle Clamp With Lock Function ST-H225: related image

Dimensional drawing 2

Main BodyGripBolt, NutPad
SPCC
Zinc plating
Polyvinyl chlorideSUM41Chloroprene rubber
(CR)
Part NumberClamping Pressure (kN)Weight (g)
ST-H225U-L2.25315
Part Number
ST-H225U-L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

705,490 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 2250 Body Material SPCC
Clamp Screw Size M8 Clamp Screw Material SUM41 (Bolt, Nut)+Chloroprene Rubber (CR) Tightening Force (Range Selectable)(N) 500~2279
Tip Screw Type Bolt with Rubber Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment Movable Range of Arm 88°
Movable Range of Lever 65°

Please check the type/dimensions/specifications of the part ST-H225U-L in the Horizontal Type Toggle Clamp (with Lock Function) ST-H225 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ST-H225U-L trong chuỗi Horizontal Type Toggle Clamp (with Lock Function) ST-H225.