(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Horizontal Type Toggle Clamp ST-H205

Horizontal Type Toggle Clamp ST-H205
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      132,971VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Application]
· As a clamp for assembly, inspection, and welding jigs.
[Features]
· More affordable than competing products.

Economy Horizontal Type Toggle Clamp

ST-H205 external appearance

ST-H205 external appearance

ST-H205 dimensional drawing

ST-H205 dimensional drawing

Main body: SPCC, Grip: polyvinyl chloride, Bolts/nuts: SUM41, Pad: chloroprene rubber (CR)

Clamping pressure: 0.3 kN, Weight: 30 g

Part Number
ST-H205U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

132,971 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 300 Body Material SPCC
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material SUM41 (Bolt, Nut)+Chloroprene Rubber (CR) Tightening Force (Range Selectable)(N) 270~499
Tip Screw Type Bolt with Rubber Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment Movable Range of Arm 85°
Movable Range of Lever 60°

Please check the type/dimensions/specifications of the part ST-H205U in the Horizontal Type Toggle Clamp ST-H205 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ST-H205U trong chuỗi Horizontal Type Toggle Clamp ST-H205.