(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Main Body: A5056. Red. Bolt: SCM435. Black oxide coating. Attach it to the screw hole in the center of the taper bushing and use it as a protective cover.
Part Number |
---|
CP725-16032P |
CP725-25050P |
CP725-38070P |
CP725-56095P |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable Tapered Bushing |
---|---|---|---|---|---|---|
264,586 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | CP725-16032 | ||
277,071 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | CP725-25050 | ||
303,955 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | CP725-38070 | ||
345,300 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | CP725-56095 |
Loading...Tải…
Type | Protection Covers |