(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Placon mounting bracket that can be attached over joint. Brake for 60 mm width. * Please use GAP-8 to prevent placon from rattling.
Types | Parts for Plastic Containers | Specifications | Can be mounted on top of joints. |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part GP-B60-33 in the Placon Support, 60 Series, GP-B60-33 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GP-B60-33 trong chuỗi Placon Support, 60 Series, GP-B60-33.