(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·It can be attached over joint. ·Material: steel. Surface: trivalent chrome plating. Weight: 250 g. Quantity per box: 30 pcs.
Types | Parts for Plastic Containers |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part GP-B60 in the Placon Support, 60 Series, GP-B60 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GP-B60 trong chuỗi Placon Support, 60 Series, GP-B60.