(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· A wide variety of Placon products are available. No matter the purpose-be it for matching the size or shape of the workpiece, or be it for improving workability or productivity-the right type of product is available.
Roller Diameter(mm) | 49 | Roller Width(mm) | 25 | Roller Color | White |