(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Placon 35 Series, GP3533B

Placon 35 Series, GP3533B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,921,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Additional freight and delivery charge are added to items longer than 2000.1mm

Product Description

[Features]
· A wide variety of Placon products are available. No matter the purpose-be it for matching the size or shape of the workpiece, or be it for improving workability or productivity-the right type of product is available.

 
Part Number
GP3533B-3-YL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,921,320 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Diameter(mm) 28 Roller Width(mm) 25 Standard Length(m) 3
Roller Color Yellow

Please check the type/dimensions/specifications of the part GP3533B-3-YL in the Placon 35 Series, GP3533B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GP3533B-3-YL trong chuỗi Placon 35 Series, GP3533B.