(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ear Flex Locator (Locate Pin) (AMWF18L-4S-G)

Ear Flex Locator (Locate Pin) (AMWF18L-4S-G)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Ear Flex Locator (Locate Pin)
  • Ear Flex Locator (Locate Pin)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,315,905VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Usage]
· Plate, unit etc. positioning
[Features]
· Repeat positioning accuracy is ±10 micron.

 
Part Number
AMWF18L-4S-G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSIntroduction Side Outer Diameter
(mm)
Mounted Side Outer Diameter
(mm)
Piping

3,315,905 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 101224Gasket piping

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Basic Shape With Shoulder Introduction Side Cross Section Shape Round Introduction Side Tip Shape Tapered
Introduction Side Shape No Mounting Side Shape Straight Surface Treatment Electroless Nickel Plating
Material Steel Steel type S45C Tolerance of Introduction Side Outer Diameter h8
Tolerance of Mounted Side Outer Diameter g6

Please check the type/dimensions/specifications of the part AMWF18L-4S-G in the Ear Flex Locator (Locate Pin) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AMWF18L-4S-G trong chuỗi Ear Flex Locator (Locate Pin).

Products like this...

Part Number
AMWF18L-4S
AMWF26L-4S
AMWF26L-4S-G
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSIntroduction Side Outer Diameter
(mm)
Mounted Side Outer Diameter
(mm)
Piping

3,315,905 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 101224Screw piping

4,140,356 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 101632Screw piping

4,140,356 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 101632Gasket piping