(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Multilayer pressure reducing valve

Multilayer pressure reducing valve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,144,291VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Some circuits can be set to a lower pressure than the main circuit.
·Even if the pressure in the inlet circuit fluctuates, the reduced outlet pressure maintains constant pressure.
·ISO standard compliant (ISO4401).

 
Part Number
MPRV-3-PP-14-K-N-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,144,291 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Operating Pressure(MPa) 25 Max. Flow(L/min) 40 Pressure Adjustment Range(MPa) 1~14

Please check the type/dimensions/specifications of the part MPRV-3-PP-14-K-N-10 in the Multilayer pressure reducing valve series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MPRV-3-PP-14-K-N-10 trong chuỗi Multilayer pressure reducing valve.