(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Provides high speed for thin parts
Part Number |
---|
K-B40DF64 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (φ mm) | B (φ mm) | Supply Direction | Number of Coils | Material | Standard storage capacity (ℓ) | Bowl bottom format |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,152,842 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 640 | 97 | - | - | SUS | 3.5 | Integrated bottom |
Loading...Tải…
Bowl format | Disc |