(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Body Material - Brass / Vine Material - Brass
Types | Padlock | Body Material | Brass | Hanger Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Width(mm) | 15 | Full Length(mm) | 49 | Main Body Overall Length(mm) | 17 |
Size D(mm) | 32 | Size E(mm) | 18.5 | Hanger diameter(φ mm) | 3 |
Main Body Thickness(mm) | 10 | Header dimension(mm) | W55×H120×D12 | Part Name | Cylinder lock chord length 15 mm |
Please check the type/dimensions/specifications of the part G-018 in the Cylinder Shackle Long Lock, Different Key Number series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G-018 trong chuỗi Cylinder Shackle Long Lock, Different Key Number.