(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chromium S Hook

Chromium S Hook
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      42,140VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

High Logic Chrome S Hook [Material] steel [Color] chrome / black Chrome

 
Part Number
00095255
00095256
00095257
00095258
00095259
00095260
00095261
00095262
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor Length A
(mm)
Length B
(mm)
Wire diameter Load Capacity
(kg)

42,140 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Chromium8542.545

42,140 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Black chrome8542.545

48,496 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more Chromium15052.5510

58,825 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Black chrome15052.5510

67,538 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Chromium17954620

86,695 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Black chrome17954620

83,275 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Chromium29455620

116,261 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more Black chrome29455620

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type S-shaped Hook Material Iron Qty.(piece) 1