(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Peripheral parts for OMRON limit microswitch Small electromagnetic lock/safety door switch (D4SL) connector cable.
Part Number |
---|
D4SL-CN1 |
D4SL-CN3 |
D4SL-CN5 |
D4SL-CN10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Full Length (mm) | Conduit opening |
---|---|---|---|---|---|---|
361,250 VND | 1 Piece(s) | Same day | 1000 | - | ||
635,390 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3000 | - | ||
1,024,501 VND | 1 Piece(s) | Same day | 5000 | - | ||
1,941,250 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) | 10000 | No |
Loading...Tải…
Indicator Light | - | Set format | For type D4SL | Contact type | Connector Cable |