(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mouth Cuffs for Clean-Flex® NW Type

Mouth Cuffs for Clean-Flex® NW Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      249,960VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
・ If it is difficult to insert, apply water, soapy water, etc., for easy insertion

Part Number
CFC-NW-38
CFC-NW-50
CFC-NW-75
CFC-NW-100
CFC-NW-125
CFC-NW-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(mm)

249,960 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 38

281,205 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 50

482,095 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 75

549,912 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100

848,635 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 125

924,333 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 150
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mouth Cuff Material Elastomer
Close

Comparison list